PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC - Реле сопряжения
2700577

Реле сопряжения для областей с высокими и низкими требованиями SIL 3, для сопряжения дискр. выход. сигналов периферийных устройств, 1 цепь активации, 1 цепь обратной связи, 1 цифр. сигнальн. выход, с безопасным отключением, фильтр тестовых импульсов, разъем TBUS, вставная винтовая клемма

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

До SIL 3 согласно МЭК 61508
Контакты с принудительной коммутацией согласно EN 50205
Простое контрольное испытание согласно МЭК 61508 благодаря наличию контакта для передачи сообщений
Допуск для приложений класса I, зоны 2
Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
Цепь активации имеет выборочную защиту при помощи внутреннего плавкого предохранителя
Длительный срок службы благодаря фильтрации импульсов при тестировании устройства управления
1 цепь активации, 1 цифровой сигнальный выход, 1 цепь диагностики
Передача цифровых выходных сигналов от бесперебойных устройств управления к периферийным устройствам (клапаны и др.), гальваническая развязка и согласование по мощности
Защита от коррозии при помощи защитного покрытия печатной платы