PSR-SPP- 24UC/ESA4/2X1/1X2
-
Реле безопасности
2963938
Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или категории 4, PL e согласно EN ISO 13849, 2-канальный режим, 2 цепи активации, входное номинальное напряжение: 24 В DC, штекерная клемма Push-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Указание по применению | |
Указание по применению | Только для промышленного использования |
Тип изделия | Реле безопасности |
Серия изделий | PSRclassic |
Применение | Аварийный останов |
Контроль положения защитной двери | |
Управление | 2-канальный |
Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 16,44 Вт (US = 26,4 В, IL² = 72 А², Pобщий макс = 2,04 Вт + 14,4 Вт) |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
Общая информация | |
Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -15 % / +10 % |
Потребляемая мощность на US | тип. 1,68 Вт (DC) |
Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 70 мА |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
Типовой входной ток при UN | 70 мА DC |
Ток включения | < 3,5 A (Δt = 3 мс при Us) |
< 100 мА (Δt = 500 мс, при Us/Ix на S12) | |
> -100 мА (Δt = 300 мс, при Us/Ix на S22) | |
< 6 мА (при Us/Ix на S34) | |
Потребляемый ток | тип. 38 мА (S12) |
тип. -38 мА (S22) | |
тип. 1 мА (при Us/Ix на S34) | |
Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | около 24 В DC |
Время фильтрации | 5 мс (на A1 при резком падении напряжения при Us) |
Недопустимы тестовые импульсы | |
Время срабатывания, типовое | 150 мс (автоматический пуск) |
Тип. время притяжения при Us | 250 мс (при управлении A1 при Us) |
Время возврата, типовое | 20 мс (при запросе при помощи цепей тока) |
45 мс (при запросе посредством A1) | |
Синхронность | ∞ |
Время возврата в состояние готовности | 1 c (по запросу функции безопасности) |
< 1 c (Время загрузки) | |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | около 50 Ω (Входная и пусковая цепь при US) |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
Исполнение контакта | 2 цепи активации |
1 сигнальная цепь | |
Материал контакта | AgSnO2, + 0,2 мкм золото |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 10 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A (Замыкатель) |
Максимальный пусковой ток | 6 A |
Минимальный пусковой ток | 10 мА |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Цепь активации) |
36 A2 (Сигнальная цепь 31/32) | |
Коммутационная способность минимальная | 100 мВт |
Выходные предохранители | 10 A gL / gG (Цепь активации) |
4 A gL / gG (Цепи активации режима с низкими требованиями) | |
6 A gL / gG (Сигнальная цепь) |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Зажимы Push-in |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 112 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Цвет (Корпус) | желтый (RAL 1018) |
Материал корпуса | PA |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 55 °C (Cоблюдайте кривые) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 70 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
Номер артикула | 2963938 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNA113 |
Страница каталога | Стр. 20 (IF-2009) |
GTIN | 4017918904777 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 191,43 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 193,9 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122205 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 25cda955-a831-4037-9eab-8a8e1e658c85 |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
2-канальное управление
2 цепи активации, 1 сигнальная цепь
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg