PSR-SPP-24DC/MXF1/4X1/2X2/B
-
Реле безопасности
2902726
Многофункциональное предохранительное реле для аварийного останова и функций защитных дверей до SIL 3, кат.4, PL e, автоматический или ручной контроль активации, 4 замыкающих контакта, 3 функции безопасности, 2 уровня отключения, вставная клемма рush-in
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Тип изделия | Реле безопасности |
| Применение | Аварийный останов |
| Контроль положения защитной двери | |
| Управление | 1- и 2-канальная |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3 Вт |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная изоляция и 6 кВ между входной электрической цепью, токопроводящими дорожками активации и предохранительными цепями 1 (13/14, 23/24) и предохранительной цепью 2 (43/44, 53/54).) |
| Общая информация | |
| Входное номинальное напряжение UN | 24 В DC |
| Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
| Типовой входной ток при UN | 125 мА (при замкнутых реле) |
| 55 мА (Двухканальное управление 24 В / 0 В + макс. 200 мA (сигнальные выходы 32/62) при разомкнутых реле) | |
| Потребляемый ток | тип. 5 мА (Входы Iмакс/Ix) |
| 20 мА (в момент включения) | |
| Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | 24 В -15 % / +10 % (первый канал: 24 В; второй канал: 0 В) |
| Время фильтрации | макс. 1,5 мс (Ширина тестового импульса; для всех эквивалентных входов) |
| мин. 7,5 мс (Частота тестового импульса; для всех эквивалентных входов) | |
| Время срабатывания, типовое | 175 мс (контролируемый / ручной пуск) |
| 250 мс (автоматический пуск) | |
| Тип. время притяжения при Us | 250 мс (при управлении с помощью А1) |
| Время возврата, типовое | 25 мс (при управлении с помощью S11/I1,I3,I5 и S21/I2,I4,I6) |
| 20 мс (при управлении с помощью А1) | |
| Синхронность | ∞ |
| Время возврата в состояние готовности | 1 c (Время перехода в состояние готовности после активации цепи датчика: 100 мс) |
| Частота переключения максимальная | 0,5 Гц |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 100 Ом |
| Индикация рабочего напряжения | 1 зеленый светодиод |
| Индикатор состояния | 5 x СИД (зеленых) |
| Исполнение контакта | 4 замыкающиеся цепи |
| 2 полупроводниковых сигнальных выхода | |
| Материал контакта | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
| Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
| Минимальное напряжение переключения | 10 В AC/DC |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A (Замыкатель) |
| макс. 100 мА (Сигнальный выход (24 В DC)) | |
| Максимальный пусковой ток | 6 A |
| Минимальный пусковой ток | 10 мА |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
| Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 1500 ВА (250 В AC, τ = 0 мс) |
| 66 Вт (220 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 66 Вт (110 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 100 Вт (48 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| 144 Вт (24 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
| Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | 48 Вт (24 B DC, τ = 40 мс) |
| 43 Вт (48 В DC, τ = 40 мс) | |
| Коммутационная способность минимальная | 0,1 Вт |
| Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) | 5 A (0,1 Гц; DC13; 24 В) |
| Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) | 3 A (AC15; 230 В) |
| Выходные предохранители | 6 A gL/gG NEOZED (Замыкатель) |
| 4 A gL/gG NEOZED (для применения в устройствах с низкими требованиями к безопасности) |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником и изолирующим хомутом | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение гибкого проводника с кабельным наконечником, без пластмассовой втулки | 0,25 мм² ... 1,5 мм² (только вместе с CRIMPFOX 6) |
| Сечение провода AWG | 24 ... 16 |
| Длина снятия изоляции | 8 мм |
| Ширина | 22,5 мм |
| Высота | 117,4 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | желтый |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Категория | 4 |
| Уровень эффективности (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 коммутационных циклов/год) |
| Данные по технике безопасности: EN 50156 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Данные по технике безопасности | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 45 °C (См. график завис. пар.) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 2902726 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA191 |
| GTIN | 4046356673013 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 290,5 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 26,1 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
3 функции обеспечения безопасности в одном устройстве
Небольшая ширина корпуса, всего 22,5 мм
Конфигурация при помощи ПО не требуется
В наличии также с зажимами рush-in
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg