PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5 - Реле безопасности
2981266

Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, автоматическая или ручная активация, 3 замыкающих контакта, 1 НЗ контакт, 2 замыкающих контакта с задержкой отключения 5 с, штекерные клеммы с винтовым зажимом

Доступно для бесплатного скачивания. Загрузки

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

3 контакта без задержки срабатывания и 2 с задержкой
Нерегулируемое время задержки в диапазоне от 5 с
1- и 2-канальное управление
Для контроля аварийного останова и положения защитных дверей, а также анализа сигналов от световых барьеров
Ручной контроль и автоматическая активация