PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B
-
Реле безопасности
2901422
Предохранительное реле для контроля аварийного останова и защитного щита до SIL 3 или кат. 4, PL e согласно EN ISO 13849, 1- или 2-канальный режим, 3 цепи активации, входное номинальное напряжение: 120 В AC/DC, штекерные винтовые клеммы
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Реле безопасности |
Серия изделий | PSRclassic |
Применение | Аварийный останов |
Контроль положения защитной двери | |
Управление | 1- и 2-канальная |
Долговечность механическая | прибл. 107 коммутационных циклов |
Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 2 |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 4,56 Вт |
Нормальный режим работы | 100 % ED |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
Расчетное импульсное напряжение / изоляция | 4 кВ / базовая изоляция (безопасное разделение, усиленная изоляция, напряжение 6 кВ между A1-A2/логической цепью, цепью активации и индикации). |
Общая информация | |
Диапазон входных напряжений | 110 В AC/DC ... 120 В AC/DC |
Диапазон входных напряжений относительно UN | 0,85 ... 1,1 |
Типовой входной ток при UN | 38 мА |
Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | ~ 24 В DC |
Время срабатывания, типовое | 40 мс (ручн. пуск) |
Тип. время притяжения при Us | 330 мс (при управлении с помощью А1) |
Время возврата, типовое | 60 мс (при управлении с помощью А1) |
20 мс (при управлении с помощью S11/S12 и S21/S22) | |
Синхронность | ∞ |
Время возврата в состояние готовности | 1 c |
Частота переключения максимальная | 0,5 Гц |
Защитная схема | Защита от перенапр.; Варистор 275 VRMS (A1-A2) |
Защита от перенапр.; Варистор | |
Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 50 Ω |
Индикация рабочего напряжения | LED зел. |
Индикатор состояния | СИД (зеленых) |
Исполнение контакта | 3 цепи активации |
1 сигнальная цепь | |
Материал контакта | AgSnO2, + 0,2 мкм золото |
Максимальное напряжение переключения | 250 В AC/DC |
Минимальное напряжение переключения | 10 В AC/DC |
Макс. ток продолжительной нагрузки | 6 A (Замыкатель) |
5 A (Размыкатель) | |
Максимальный пусковой ток | 6 A |
Минимальный пусковой ток | 10 мА |
Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22 + I32) |
Мощность отключения (активная нагрузка), максимальная | 144 Вт (24 В постоянного тока, τ = 0 мс) |
230 Вт (48 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
68 Вт (110 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
88 Вт (220 В постоянного тока, τ = 0 мс) | |
2000 ВА (250 В AC, τ = 0 мс) | |
Мощность отключения (индуктивная нагрузка), максимальная | 48 Вт (24 B DC, τ = 40 мс) |
40 Вт (48 В DC, τ = 40 мс) | |
35 Вт (110 В DC, τ = 40 мс) | |
33 Вт (220 В DC, τ = 40 мс) | |
Коммутационная способность минимальная | 100 мВт |
Коммутационная способность (360/ч коммутац. циклов) | 6 A (24 В DC) |
5 A (230 В AC) | |
Коммутационная способность (3600/ч коммутац. циклов) | 3 A (24 B (DC13)) |
3 A (230 В (AC 15)) | |
Выходные предохранители | 10 A gL/gG NEOZED (Замыкатель) |
6 A gL/gG NEOZED (Размыкатель) |
Технология подключения | |
вставной | да |
Соединение провода | |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 99 мм |
Глубина | 114,5 мм |
Материал корпуса | PA |
Данные по технике безопасности | |
Категория останова | 0 |
Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
Категория | 4 |
Уровень эффективности (PL) | e |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - низкие требования | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
Уровни совокупной безопасности (SIL) | 3 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 55 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
Ударопрочность | 15г |
Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Монтажное положение | на выбор |
Номер артикула | 2901422 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNA114 |
Страница каталога | Стр. 229 (C-6-2019) |
GTIN | 4046356592024 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 237,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 178,19 g |
Номер таможенного тарифа | 85371098 |
Страна происхождения | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Преимущества для вас
До кат. 4/PL e согласно EN ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061, SIL 3 согласно МЭК 61508
Ручной контроль и автоматическая активация в одном приборе
Основная изоляция
1- и 2-канальное управление
3 цепи активации, 1 сигнальная цепь
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg