PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC
-
Реле безопасности
2700571
Предохранительное реле согласно ISO 13851 тип IIIA, до SIL 1, кат. 1, PL e, контроль одновременности < 0,5 с, 2 цепи активации, US = 24 В DC, штекерная винтовая клемма
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | PSRmini |
| Применение | Устройства для двухпозиционного управления |
| Тип реле | Электромеханическое реле с принудительно управляемыми контактами согласно МЭК/EN 61810-3 |
| Изоляционные характеристики: Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Время | |
| Время срабатывания, типовое | < 40 мс |
| Время возврата, типовое | < 10 мс (при управлении с помощью S12/S22) |
| < 5 мс (при прерывании через A1; практическое отключение питания через A1/A2 недопустимо) | |
| Время перезапуска | < 2 c (Время загрузки) |
| Время возврата в состояние готовности | < 500 мс |
| Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 3,12 Вт (при US = 30 В, IL² = 72 A²) |
| Нормальный режим работы | 100 % ED |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Расчетное напряжение изоляции | 250 В AC |
| 250 В AC | |
| Расчетное импульсное напряжение / изоляция | См. техническое описание, раздел «Координация изоляции». |
| Питание | |
| Наименование | A1/A2 |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 19,2 В DC ... 30 В DC |
| Расчетное напряжение питания цепи управления US | 24 В DC -20 % / +25 % |
| Номинальный ток питания цепи управления IS | тип. 35 мА |
| Потребляемая мощность на US | тип. 0,9 Вт |
| Ток включения | тип. 20 A (Δt = 10 мкс при Us) |
| Время фильтрации | 10 мс (Для логики. К A1 при резком падении напряжения при Us ) |
| Защитная схема | Защита от перенапр.; Cтабилитроны |
| Защита от ошибочного подключения для расчетного напряжения питания управляющей цепи | |
| Цифровой: Цепь датчика (S12, S22) | |
| Описание входа | входы датчиков с функцией безопасности |
| Количество входов | 2 |
| Ток включения | < 5,5 мА (при Us/Ix на S12) |
| > -5,5 мА (при Us/Ix на S22) | |
| Синхронность | < 0,5 c |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Потребляемый ток | < 5,1 мА (при Us/Ix на S12) |
| > -5,1 мА (при Us/Ix на S22) | |
| Цифровой: Цепь обратной связи (S35) | |
| Описание входа | не обеспечивает безопасность |
| Количество входов | 1 |
| Ток включения | < 5,5 мА (тип. при US) |
| Макс. допустимое сопротивление кабельной системы | 150 Ом |
| Напряжение входной, пусковой и обратной цепи | 24 В DC -20 % / +25 % |
| Потребляемый ток | < 5,1 мА (тип. при US) |
| Реле: Цепи активации (13/14, 23/24) | |
| Описание выходов | безопасные замыкающие контакты |
| Количество выходов | 2 (без задержки) |
| Исполнение контакта | 2 цепи активации |
| Материал контакта | AgSnO2 (цепь активации) |
| Коммутационное напряжение | мин. 12 В AC/DC |
| макс. 250 В AC/DC | |
| Коммутационная способность | мин. 60 мВт |
| Ток включения | мин. 3 мА |
| макс. 6 A | |
| Предельный ток длительной нагрузки | 6 A |
| Среднеквадрат. значение суммарного тока | 72 A2 (Cоблюдайте кривые) |
| Частота переключения | 0,1 Гц |
| Долговечность механическая | 10x 106 коммутационных циклов |
| Выходные предохранители | 6 A gL / gG (Замыкатель) |
| Оповещение: M1 | |
| Описание выходов | PNP |
| не обеспечивает безопасность | |
| Количество выходов | 1 (цифровой, PNP) |
| Напряжение | 22 В DC (Us - 2 В) |
| Ток | макс. 100 мА |
| Максимальный пусковой ток | 500 мА (Δt = 1 мс при Us) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Технология подключения | |
| вставной | да |
| Соединение провода | |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
| Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
| Длина снятия изоляции | 7 мм |
| Резьба винтов | M3 |
| Индикатор состояния | 5 двухцветных светодиодов |
| Ширина | 12,5 мм |
| Высота | 112,2 мм |
| Глубина | 114,5 мм |
| Цвет | желтый |
| Материал корпуса | PA |
| Данные по технике безопасности | |
| Категория останова | 0 |
| Типовой класс | IIIA |
| Данные по технике безопасности: EN ISO 13849 | |
| Уровень эффективности (PL) | c |
| Данные по технике безопасности: МЭК 61508 - высокие требования | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 1 |
| Данные по технике безопасности: EN МЭК 62061 | |
| Уровни совокупной безопасности (SIL) | 1 |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 |
| Мин. степень защиты на месте установки | IP54 |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -35 °C ... 60 °C (Cоблюдайте кривые) |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
| Рабочая высота | ≤ 2000 м (через NN) |
| Макс. допустимая влажность воздуха (хранение/транспортировка) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Макс. допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 75 % (В среднем, 85 % кратковременно, без выпадения конденсата) |
| Ударопрочность | 15г |
| Вибрация (при эксплуатации) | 10 Гц ... 150 Гц, 2г |
| CE | |
| Маркировка | Соответствует требованиям ЕС |
| Воздушный путь и путь утечки между цепями | |
| Стандарты / нормативные документы | МЭК 60664-1 |
| Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
| Указания по монтажу | см. график зависимости от темп. |
| Монтажное положение | вертикальное или горизонтальное |
| Номер артикула | 2700571 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | DNA181 |
| GTIN | 4046356988353 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 148,2 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 115,32 g |
| Номер таможенного тарифа | 85371098 |
| Страна происхождения | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
| насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
Преимущества для вас
В зависимости от приложения до кат. 4/PL e согласно ISO 13849-1, SIL 3 согласно EN МЭК 62061
Тип IIIA согласно ISO 13851
Небольшая ширина корпуса, всего 12,5 мм
2 цепи активации, 1 цифровой сигнальный выход
Автоматическая активация
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg