SAC-ASI-J-Y-N-M12FS
-
Разветвитель
1405619
Разветвитель AS-Interface с высокой степенью защиты, для ответвления одного плоского кабеля на прямое гнездо М12, мех. ключ A, 2-контактн.
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Распределительная коробка сети |
Полюсов | 2 |
Механические ключи | A |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Номинальное напряжение UN | ≤ 32 В DC |
Номинальный ток IN | 4 A |
Среда передачи | Медь |
Технология подключения | |
Тип подключения | AS-i - прокалывающие контакты |
Разводка подсоединений | |
Контакт | цвет (обозначение сигнала) | контакт (опционально) | 1 (Розетка M12) (AS-i+) | 3.1 (Разветвители AS-i) |
2 (Розетка M12) | N.C. | |
3 (Розетка M12) (AS-i-) | 3.2 (Разветвители AS-i) | |
4 (Розетка M12) | N.C. | |
5 (Розетка M12) | N.C. |
Шинная система | Интерфейс AS |
Индикатор состояния | нет |
Индикатор состояния имеется | нет |
Материал Корпус | PBT |
Подключение 1 | |
Конструкция | Распределитель AS-i Винтовой зажим |
Полюсов | 2 |
Тип фиксатора | Винтовое крепление |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
PBT (Держатель контактов) | |
PBT (Корпус) | |
Нержавеющая сталь (Резьбовые элементы) | |
Момент затяжки | 1,65 Нм (Крепежные винты) |
Подключение 2 | |
Конструкция | Гнездо прямое M12 |
Полюсов | 2 (5) |
Материал | CuSn (Контакт) |
Ni/Au (Поверхность контакта) | |
TPE-U (Держатель контактов) | |
Литой под давл. цинк, с никелевым покрытием (Резьбовые элементы) | |
Циклы установки | ≥ 100 |
Момент затяжки | 0,4 Нм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 75 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1405619 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF1GFA |
GTIN | 4046356754958 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 44,857 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 44 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a), 6(a)-I, 6(b), 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: 7439-92-1) |
SCIP | bd7906b1-9a56-46d1-9781-5ffdeba669b1 |
EF3.0 Изменение климата | |
CO2e кг | 2,219 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
-
SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555693
-
SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555703
-
SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555716
-
SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555729
-
SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555732
-
SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO - Кабелькабель для датчиков и исполнительных устройств 1555745
-
PROT-M12 - Резьбовой колпачок 1680539
-
SZK PH2 VDE - Отвертка 1205163
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg