VAL-MS 230 IT/3+1
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2858548
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, состоящий из базового элемента и защитного штекера, для монтажа на NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В AC - система IT, схема 3 + 1
Подробная информация о продукте
| Серия изделий | VALVETRAB MS |
| Класс испытания согл. МЭК | II |
| T2 | |
| Тип EN | T2 |
| Система энергоснабжения IEC | TN-S |
| TT | |
| Конструкция | Модуль для установки на монтажную рейку, состоящий из двух частей, закрепляется на защелках |
| Полюсов | 4 |
| Сообщение, неисправность устройства для защиты от импульсных перенапряжений | cветовой |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 2 |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Тип подключения | Винтовые зажимы |
| Резьба винтов | M5 |
| Момент затяжки | 3 Нм (1,5 мм² ... 16 мм²) |
| 4,5 Нм (25 мм² ... 35 мм²) | |
| Длина снятия изоляции | 16 мм |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 25 мм² |
| Сечение жесткого провода | 1,5 мм² ... 35 мм² |
| Сечение проводника AWG | 15 ... 2 |
| Тип подключения | Вилочный наконечник |
| Сечение гибкого провода | 1,5 мм² ... 16 мм² |
| Чертеж |
|
| Ширина | 71 мм |
| Высота | 89,8 мм |
| Глубина | 65,7 мм (вкл. монтажная рейка 7,5 мм) |
| Горизонтальный шаг | 4 TE |
| Цвет | черный (RAL 9005) |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V-0 |
| Величина CTI материала | 600 |
| Изоляционный материал | PA 6.6/PBT |
| Группа материала | I |
| Материал корпуса | PA 6.6 |
| PBT |
| Защитная цепь | L-N |
| L-PE | |
| N-PE | |
| Направление действие | 3L-N & N-PE |
| Номинальное напряжение UN | 240/415 В AC (TN-S) |
| 240/415 В AC (TT) | |
| Номинальная частота fN | 50 Гц (60 Гц) |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L-N) | 385 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (L- PE) | 385 В AC |
| Макс. напряжение при длительной нагрузке UC (N-PE) | 260 В AC |
| Номинальный ток IL | 80 A |
| Ток защитного проводника IPE | ≤ 5 мкA |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания ПК | ≤ 525 mVA |
| Номинальный импульсный ток утечки In (8/20) мкс | 20 кA |
| Максимальный импульсный ток утечки Imax (8/20) мкс | 40 кA |
| Способность к гашению сопровождающего тока Ifi (N-PE) | 100 A |
| Стойкость к короткому замыканию ISCCR | 25 кA |
| Уровень защиты Up (L-N) | ≤ 1,8 кВ |
| Уровень защиты Up (L-PE) | ≤ 2,2 кВ |
| Уровень защиты Up (N-PE) | ≤ 1,5 кВ |
| Остаточное напряжение Ures (L-N) | ≤ 1,8 кВ (при In) |
| ≤ 1,6 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,4 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,3 кВ (при 3 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (L-PE) | ≤ 2,2 кВ (при In) |
| ≤ 1,7 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 1,5 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 1,4 кВ (при 3 кА) | |
| Остаточное напряжение Ures (N-PE) | ≤ 0,4 кВ (при In) |
| ≤ 0,25 кВ (при 10 кА) | |
| ≤ 0,15 кВ (при 5 кА) | |
| ≤ 0,1 кВ (при 3 кА) | |
| Характеристика TOV при UT (L-N) | 415 В AC (5 с / режим устойчивости) |
| 440 В AC (120 мин / режим устойчивости) | |
| Характеристика TOV при UT (N-PE) | 1200 В AC (200 мс / режим устойчивости) |
| Время срабатывания tA (L-N) | ≤ 25 нс |
| Время срабатывания tA (L-PE) | ≤ 100 нс |
| Время срабатывания tA (N-PE) | ≤ 100 нс |
| Макс. номинал входного предохранителя при V-образном проходном подключении | 80 A (gG) |
| Макс. номинал входного предохранителя при подключении ответвлений | 125 A (gG) |
| Условия окружающей среды | |
| Степень защиты | IP20 (только при использовании всех клеммных зажимов) |
| Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 80 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
| Высота | ≤ 2000 м (amsl) |
| Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % |
| Удары (при эксплуатации) | 25г (Полусинусоида / 11 мс / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
| Вибрация (при эксплуатации) | 5г (10 ... 500 Гц / 2,5 ч / X, Y, Z) |
| Стандарты/нормативные документы | МЭК 61643-11 |
| Указание | 2011 |
| Стандарты/нормативные документы | EN 61643-11 |
| Указание | 2012 |
| Тип монтажа | Монтажная рейка: 35 мм |
| Номер артикула | 2858548 |
| Упаковочная единица | 1 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
| Ключ изделия | CL1321 |
| GTIN | 4046356099141 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 412,4 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 394,4 g |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |
| Страна происхождения | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171202 |
| ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
| EF3.1 Изменение климата | |
| CO2e кг | 9,405 кг CO2e |
Совместимые изделия
-
MPB 18/4- 8 - Монтажная перемычка 2809283
-
MPB 18/1-57 - Монтажная перемычка 2809238
-
MPB 18/1-12 - Монтажная перемычка 2748593
-
MPB 18/1- 9 - Монтажная перемычка 2748580
-
MPB 18/1- 8 - Монтажная перемычка 2748577
-
MPB 18/1- 6 - Монтажная перемычка 2748564
-
MPB 18/1- 4 - Монтажная перемычка 2809225
-
MPB 18/1- 3 - Монтажная перемычка 2809212
-
MPB 18/1- 2 - Монтажная перемычка 2809209
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Полоса Zack 2809128
-
ZBN 18,LGS:ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749589
-
ZBN 18,LGS:L1-N,ERDE - Маркировка для клеммных модулей 2749576
-
DK-BIC-35 - Проходные клеммы 2749880
-
MPB 18/4- 8 - Монтажная перемычка 2809283
-
ZBN 18 CUS - Полоса Zack 0825059
-
B-STIFT - Маркер 1051993
-
SZK PZ2 VDE - Отвертка 1206463
-
VAL-MS 230 IT ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 2807599
-
F-MS 12 ST - Штекерный модуль для защиты от импульсных перенапряжений тип 2 2817990
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg