VAL-MS 230/3+1 FM-PT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
1248960

Устройство защиты от импульсных перенапряжений, состоит из базового элемента с технологией подключения push-in, контакта дистанционной сигнализации push-in и защитных штекеров, для монтажа на NS 35/7,5. Номинальное напряжение: 230 В AC, схема 3+1

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Технология соединения push-in для простого монтажа и унифицированной технологии подключения во всем шкафу управления
Экономия времени при кабельной разводке благодаря отсутствию необходимости проверки рекомендованного момента затяжки
Экономия дополнительного монтажного материала благодаря проходному соединению
Постоянный контроль защитных устройств с опциональным контактом дистанционной сигнализации с проходным соединением