VAL-MS 1000DC-PV/2+V
-
Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2800628
Устройство защиты от импульсных перенапряжений для 2-полюсных изолированных и заземленных ФГ-систем пост. тока 1000 В DC, установка на монтажную рейку, 3-полюсный базовый элемент, три вставных защитных элемента с контролем температуры, индикаторы состояния на каждом штекерном модуле.
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач