PRT-1S-350/20/R - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2905977

Разрядник от перенапряжений для компактного монтажа печатных плат, соотв. типу 2 / классу II, для 1-фазных установок электроснабжения TN и TT.

Подробная информация о продукте








Преимущества для вас

Низкая занимаемая площадь благодаря миниатюрному исполнению изделий
Постоянный контроль функционирования благодаря встроенному контакту удаленного оповещения
Выполнение актуальных требований стандарта за счет использования УЗИП для PCB