F-MS 12 - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2817987

Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2, состоит из базового элемента и защитного штекера с искровым разрядником суммарного тока N-PE, для монтажа на NS 35/7,5. Ширина корпуса: 17,5 мм (1TE)

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Качество, проверенное миллионы раз в самых разных условиях
Быстрая установка при помощи перемычек благодаря стандартной для промышленности ширине 1 TE
Простая проверка и измерение изоляции благодаря штекерным защитным модулям
Широкий спектр применения благодаря различным номинальным напряжениям
Модульная концепция позволяет создавать индивидуальные решения для любых задач