BLT-T2-1S-320-UT - Разрядник для защиты от импульсных перенапряжений, тип 2
2906101

Разрядник для защиты от перенапряжений типа 2 для универсального монтажа в светильники, кабельные коробки, эл. розетки, подоконные каналы, фальш-полы или непосредственно на конечное устройство. Специально для изоляционного класса защиты I с оптической сигнализацией дефектов. Установка на ответвления и проходную проводку. В исполнении для 230 В AC

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Оптимально расширенная защита электрооборудования зданий, позволяющая повысить срок службы и степень его готовности
Оптимальная защита источника питания, позволяющая повысить срок службы и степень готовности светодиодного освещения
Хорошая информированность благодаря функции отключения цепи нагрузки в случае неисправности
Простой контроль состояния при отсутствии подачи тока на устройство благодаря механико-оптическому индикатору состояния
Гибкие возможности установки благодаря креплению с помощью продольных отверстий
Подключение на ответвления или проходную проводку
Гибкая установка
Фиксация при помощи нанесенных продольных отверстий
Компактная конструкция
Оптический светодиодный индикатор состояния
L' сигнализирует об отказе устройства защиты от перенапряжений за счет включения подачи напряжения на лампу
Универсальное применение для освещения улиц, туннелей или объектов