LPC 2,5/14-ST-5,08-LR - Разъемы для печатной платы
1110620

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 14, cемейство изделий: LPC 2,5/..-ST-LR, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Рычажный зажим push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, блокировка: Блокировка Lock and Release, тип крепления: Рычаг-выбрасыватель Lock & Release, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Рычажный принцип позволяет быстро подключать и отключать провода с кабельными наконечниками или без них без использования инструментов
Однозначно определяемые положения рычага обеспечивают надежный обратный сигнал об открытом или закрытом состоянии клеммного блока
Быстрое подключение push-in при закрытом рычажке
Автоматическая фиксация и интуитивная разблокировка при помощи рычага управления Lock-and-Release с цветовыми обозначениями
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля