FMC 1,5/ 4-ST-3,81BD:-33,X14
   - 
  Разъемы для печатной платы
    
      1884099
      
      
    
  
      Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 1,5 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 4, cемейство изделий: FMC 1,5/..-ST, размер шага: 3,81 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON FMC 1,5 - MCDN 1,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
        Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
        Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
        Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства