FKC 2,5 HC/ 2-ST-5,08GYLCBKBD1 - Разъемы для печатной платы
1315499

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: серый, номинальный ток: 16 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 2, cемейство изделий: FKC 2,5 HC/..-ST, размер шага: 5,08 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5 HC, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Встроенная сдвоенная стальная пружина для дополнительной безопасности при перепадах температуры или мощности
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля