cULus Recognized
ID допуска: E60425-19931011Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Стандарт | 300 В | 16 A | 26 - 12 | |
D | ||||
Стандарт | 300 В | 10 A | 26 - 12 | |
Альтернатива 1 | 150 В | 15 A | 26 - 12 |
VDE Zeichengenehmigung
ID допуска: 40050079Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 В | 16 A | 0,2 - 2,5 |