SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH - Штекерный соединитель
1542897

Штекерный соединитель, Универсальный, 4-контактный, экранирован., Штекеры прямое M8, кодирование: A, Винтовые зажимы, материал накатанной гайки: латунь, никелированный, наружный диаметр проводника 3,5 мм ... 5,5 мм

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Безопасное применение в полевых условиях благодаря высоким классам защиты
Винтовой разъем: проверенная технология подключния самых различных проводов
Надежная передача сигналов – экран 360° в условиях повышенных электромагнитных нагрузок