Пиктограмма линейка изделий COMBICON Connectors L
Пиктограмма cечение 6 мм2
Пиктограмма тип подключения Пружинный зажим Push-in
Пиктограмма Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество рядов: 1, полюсов: 3, cемейство изделий: SPC 5/..-STCL, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, расположение выводов: Линейное 3-рядное расположение выводов, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 5, блокировка: Зажимное соединение, тип крепления: Фиксирующий рычажок Click & Lock, Форма упаковки: в картонной коробке