cULus Recognized
ID допуска: E60425-20030211Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 В | 7 A | 26 - 14 | ||
D | ||||
300 В | 7 A | 26 - 14 |
Заключение VDE с контролем производства
ID допуска: 40040542Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 В | 10 A | 0,2 - 2,5 |