IPC 5/12-STGCL-7,62 - Разъемы для печатной платы
1718368

линейка изделий COMBICON Connectors L
cечение 6 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Позидрайв с прямым шлицем
Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 6 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 32 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 12, количество рядов: 1, полюсов: 12, количество точек подсоединения: 12, cемейство изделий: IPC 5/..-STGCL, размер шага: 7,62 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: Z1L Позидрайв с прямым шлицем, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 5, блокировка: Зажимное соединение, тип крепления: Фиксирующее окошко Click & Lock, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС
Возможно подсоединение двух проводников
Инвертированный штекер со штыревыми контактами для защищенных от прикосновения выходов устройств или навесных соединений кабелей
Автоматически фиксирующаяся система Click-and-Lock предотвращает непреднамеренное разъединение
сертификат UL для напряжения 600 В при минимальных габаритных размерах