SK 3,8 WH:REEL
-
Маркировочные полосы
0805218
Маркировочные полосы, рулон, белый (RAL 9010), без маркировки, маркируется с помощью: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, тип монтажа: склеивание, Количество отдельных табличек: 12, высота текстового поля: 3,8 мм, ширина текстового поля: 90000 мм
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Самоклеящиеся маркировочные полосы серии SK предназначены для маркировки продукции без пазов под таблички, идеально подходят для маркировки штекерных соединителей COMBICON
Полоса Zack и плоская полоса Zack предусматривают возможность последующей маркировки при помощи пленки SK
Быстрая и недорогая маркировка с помощью рулонных принтеров THERMOMARK ... от Phoenix Contact
В комбинации с подходящей красящей лентой нанесенные надписи отличаются высокой стойкостью к растворителям и механическим воздействиям
Точная нарезка на необходимую длину возможна при помощи режущих блоков термопечатающих принтеров
Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры SK ... индивидуально по вашему выбору