линейка изделий COMBICON Connectors XL
cечение 16 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
форма головки винта Прямой шлиц
Форма упаковки в картонной коробке
Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 16 мм2, цвет: зеленый, номинальный ток: 76 A, расчетное напряжение (III/2): 1000 В, поверхность контакта: Ag, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 3, количество рядов: 1, полюсов: 3, количество точек подсоединения: 3, cемейство изделий: IPC 16/..-STF-SH, размер шага: 10,16 мм, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, форма головки винта: L Прямой шлиц, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - без защелки, штекерная система: COMBICON PC 16, Электрические характеристики: экранирован., блокировка: Винтовое крепление, тип крепления: Винтовой фланец, Форма упаковки: в картонной коробке