The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-3000 - Штекерный соединитель для печатных плат
1003852

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: огненно-красный, номинальный ток: 8 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 4, количество рядов: 2, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: HSCP-SP 2,5-.., размер шага: 5 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, защелки: - Защелки, штекерная система: HSC 2,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Цвет пружинного размыкающего контакта: белый, белый/белый, белый

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Обслуживание и подключение проводов с одной стороны обеспечивает интеграцию в переднюю панель устройства
Быстрое и удобное тестирование с помощью встроенной возможности контроля
Удобный в использовании штекер для фронтального подключения с высокой плотностью расположения контактов