DFMC 0,5/11-ST-2,54 - Разъемы для печатной платы
1844662

Пиктограмма линейка изделий COMBICON Connectors XS
Пиктограмма cечение 0,5 мм2
Пиктограмма тип подключения Пружинный зажим Push-in
Пиктограмма Форма упаковки в картонной коробке

Разъемы для печатной платы, номинальное сечение: 0,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 6 A, расчетное напряжение (III/2): 160 В, поверхность контакта: Au, тип контакта: Розетка, количество потенциалов: 22, количество рядов: 2, полюсов: 11, количество точек подсоединения: 22, cемейство изделий: DFMC 0,5/..-ST, размер шага: 2,54 мм, тип подключения: Пружинный зажим Push-in, направление подключения проводник/печатная плата: 0 °, штекерная система: COMBICON DFMC 0,5, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Позолоченные контактные площадки обеспечивают долговременную стабильность качества передачи
Зажим Push-in быстрого подключения без использования инструментов
Заданное прижимное усилие обеспечивает долговременную стабильность замыкания контакта
Интуитивно-понятное управление благодаря цветным контрастным нажимным кнопкам
Оптимальный вариант для ограниченного монтажного пространства: обслуживание и подключение проводов с одной стороны