CCV 2,5/ 4-G-5,08 P26THR - Pазъем на плату
1955400

Pазъем на плату, номинальное сечение: 2,5 мм2, цвет: черный, номинальный ток: 12 A, расчетное напряжение (III/2): 320 В, поверхность контакта: Sn, тип контакта: Штифт, количество потенциалов: 4, количество рядов: 1, полюсов: 4, количество точек подсоединения: 4, cемейство изделий: CCV 2,5/..-G, размер шага: 5,08 мм, монтаж: сквозной монтаж / пайка волной припоя, расположение выводов: Линейное расположение выводов, длина выводов [P]: 2,6 мм, количество паечных выводов на потенциал: 1, штекерная система: COMBICON MSTB 2,5, Направление стыковочной части: Стандарт, блокировка: без, тип крепления: без, Форма упаковки: в картонной коробке, Информация для пользователя и рекомендации по проектированию процесса технологии сквозного печатного монтажа находится в разделе загрузок

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия




Преимущества для вас

Предназначены для интеграции в процессы пайки SMT
Вертикальное подключение обеспечивает многорядное расположение на печатной плате
Наивысшая гибкость в процессе проектирования устройств — разъем на плату для штекерных разъемов с различными технологиями подключения