Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты обеспечивают, в дополнение к стандартным функциям, электрическую взрывозащиту для всех групп материалов и зон согласно соответствующим стандартам. Благодаря последовательной разработке и оценке продукции в соответствии с SIL МЭК 61508 и PL DIN EN ISO 13849, наши разделительные усилители и измерительные трансформаторы снижают опасность до приемлемого остаточного риска и обеспечивают защиту людей, машин и окружающей среды.

Go to Product Detail Page for item 2924029
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP - Усилитель с развязкой питания/развязкой по входу
2924029

Искробезопасный разделительный усилитель с развязкой цепи питания и входной разделительный усилитель, поддержка HART. Передаёт питающие или активные сигналы 0/4 ... 20 мА из взрывоопасной зоны на нагрузку (активную или пассивную) в безопасной зоне. SIL 2 (1oo1) / SIL 3 (1oo2), широкий диапазон напряжения питания.

Go to Product Detail Page for item 2866006
MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM - Разделительный усилитель
MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM - Разделительный усилитель
2866006

Ex i-Разделительный усилитель NAMUR для обеспечения работы бесконтактных датчиков приближения Ex i и выключателей во взрывоопасной зоне. Пассивный транзисторный выход (резистивный в соответствии с EN 60947-5-6). количество каналов: 1, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Прозрачность ошибок проводников, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 1292331
MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP - Релейный модуль
MACX MCR-EX-AP-2REL-2DI-LP - Релейный модуль
1292331

Ex i-Релейный модуль разделяет двоичные искробезопасные и неискробезопасные сигналы и цепи управления и служит для искробезопасного управления полевыми токовыми цепями Ex i через реле с переключающим контактом на каждый канал. количество каналов: 2, Стандартная конфигурация, питание от сигнальной цепи, Развязка 4 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Винтовые зажимы

Go to Product Detail Page for item 2924236
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Разделитель питания
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP - Разделитель питания
2924236

Ex i-Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель передает питаемые или активные сигналы 0 мА / 4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны в безопасную зону с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Конфигурируемый
Go to Product Detail Page for item 1052652
MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
MACX MCR-EX-RTD-I-SP-C - Измерительный преобразователь температуры
1052652

Измерительный преобразователь температуры Ex i: преобразует сигналы от установленных во взрывоопасной области резистивных термометров и передает сигнал 0/4-20 мА на нагрузку в безопасной области. Возможность программирования, гальваническая развязка 3 цепей, SIL, зажим push-in, конфигурация для заказа.

Go to Product Detail Page for item 2924139
MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - Модуль управления электромагнитным клапаном
MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP - Модуль управления электромагнитным клапаном
2924139

Модуль управления клапаном Ex i. Для искробезопасного управления установленными во взрывоопасной зоне электромагнитными клапанами Ex i, аварийными модулями или СИД. Ограничение тока при 40 мА. Для газов до группы IIC, питание от контура, гальваническая развязка, SIL 3. Зажим push-in.

Go to Product Detail Page for item 2908856
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Разделитель питания
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Разделитель питания
2908856

Ex i-Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель, только выход 1 является прозрачным для HART. Передает питаемые или активные сигналы из взрывоопасной зоны с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Зажимы Push-in

Go to Product Detail Page for item 2908062
MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
MACX MCR-EX-IDS-I-I-SP - Разд. усил-ь с развязкой выходов
2908062

Искробезопасный выходной разделительный усилитель, поддержка HART. Обеспечивает развязку и искробезопасную передачу сигналов 0/4 мА ... 20 мA к нагрузке во взрывоопасной зоне. Гальваническая развязка 3 цепей, обнаружение повреждений на линии (отключение DIP-переключателем), SIL 2 (SC3) согласно МЭК 61508, зажим Push-in.

Go to Product Detail Page for item 2906164
MACX MCR-EX-SL-UI-REL - Реле предельного значения
MACX MCR-EX-SL-UI-REL - Реле предельного значения
2906164

Пороговый выключатель со входом Ex i для активных сигналов тока и напряжения и релейным выходом предельных значений (перекл. контакт). Настройка с помощью DIP-переключателя и потенциометра, гальваническая развязка 3 цепей, до SIL2 (SC3), PLc Kat.1, винтовой зажим.

Go to Product Detail Page for item 2865366
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - Разделитель питания
MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I - Разделитель питания
2865366

Ex i-Разделительный усилитель с развязкой цепи питания измерительного преобразователя и входной разделительный усилитель передает питаемые или активные сигналы 0 мА / 4 мА ... 20 мА из взрывоопасной зоны в безопасную зону с гальванической развязкой на две нагрузки. количество каналов: 1, Прозрачность для HART, Стандартная конфигурация, Развязка 3 цепей, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Винтовые зажимы

Искробезопасный разделительный усилитель MINI Analog Pro на монтажной рейке с логотипом золотого победителя в номинации German Innovation Award и логотипом победителя в номинации GIT Security Award

Прорыв в области миниатюризации Компактные искробезопасные разделительные усилители MINI Analog Pro завоевали крупные награды

Новые искробезопасные варианты серии разделительных усилителей MINI Analog Pro 6,2 мм обеспечивают взрывозащиту и функциональную безопасность при уникальной компактности. При экономии места до 50 % по сравнению с существующими решениями обеспечивается надежная обработка измерительных сигналов и одновременно защита людей, окружающей среды и установок. Изделия постоянно оцениваются по наивысшему уровню полноты безопасности: SIL 3 один из одного. Перспективная концепция управления и комплексная цифровизация особенно удобны для пользователя.

Благодаря этим инновационным характеристикам изделия были удостоены награды GIT Safety Award и золотой награды German Innovation Award.

Сравнение разделительных усилителей и измерительных трансформаторов для взрывозащиты

Подходящее решение для любого приложения

MINI Analog Pro
MACX Analog
MINI Analog Pro

Ex i и SIL 3, уникальная компактность по ширине и высоте

MACX Analog

Проверенный, комплексный спектр решений

Функциональная безопасность по SIL 3 1oo1: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность SIL 2 SC 3 или SIL 3, в зависимости от типа: AI, AO, DI, DO
Функциональная безопасность PL d, PL c, в зависимости от типа
Двухканальный
Варианты с широким диапазоном напряжений питания
Бесперебойное измерение контуров тока
Диапазон температур окружающей среды от -40 °C до +70 °C без ограничения рабочих характеристик
Шлюзы для подключения к шине и сети
Поиск информации с помощью приложения Signal Conditioner App NFC и QR-код QR-код

Преимущества для Вас

  • Разделение, преобразование, фильтрация и усиление сигналов надежно и безопасно с нашими разделительными усилителями и измерительными трансформаторами для взрывозащиты
  • Безопаснее и компактнее, чем когда-либо: Ex i и SIL 3 при ширине всего 6,2 мм с очень компактными разделительными усилителями и измерительными трансформаторами
  • Максимальная взрывозащита для всех взрывоопасных зон и групп газов с помощью одно- и двухканальных искробезопасных разделительных усилителей и измерительных трансформаторов
  • Высокая безопасность в эксплуатации при помощи полностью сертифицированных по SIL разделительных усилителей
  • Разделительные усилители позволяют легко интегрировать аналоговые сигналы в предохранительную цепь согласно Директиве ЕС по машинному оборудованию на уровне эффективности защиты
Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro на монтажной рейке

Высококомпактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MINI Analog Pro

Очень компактные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MINI Analog Pro сочетают в себе искробезопасную взрывозащиту и функциональную безопасность до SIL 3 1oo1 при уникальной компактности по ширине и высоте. Применительно к Вашей области применения Вы получите преимущества благодаря особенно удобной для пользователя конструкции и концепции управления, разнообразным возможностям параметризации и полной цифровизации.

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog на монтажной рейке

Разделительные усилители и измерительные трансформаторы для взрывозащиты MACX Analog

Наши искробезопасные разделительные усилители и измерительные трансформаторы MACX Analog предлагают Вам полный спектр решений для безопасного и надежного формирования сигнала. В искробезопасных цепях исполнение Ex i обеспечивает взрывозащиту до всех зон и групп веществ. Изделия, последовательно разработанные в соответствии с требованиями безопасности МЭК/EN 61508 и PL EN ISO 13849, гарантируют безопасность людей, окружающей среды и установок.

Технологическая установка на заднем плане с маркировкой Ex и знаком ATEX на переднем плане

Взрывозащита

В химической и нефтехимической промышленности в силу протекающих процессов технологии производства часто могут возникать способные к взрыву смеси. Они создаются, например, выделяющимися газами, парами или туманами. Но и на мельницах, в силосохранилищах, на сахарных и комбикормовых заводах необходимо учитывать возможность возникновения взрывоопасной атмосферы из-за запыленности. Поэтому электрические устройства во взрывоопасных зонах подлежат специальным директивам – к ним относятся сертификаты и директивы ATEX, IECEx, NEC/CEC и UL. Здесь Вы найдете обзор основ взрывозащиты.

Двое мужчин в касках во время осмотра завода

Услуги в области безопасности на промышленных объектах

Как независимый от продукции поставщик услуг, мы помогаем Вам минимизировать риски безопасности и ответственности:

  • Систематический анализ угроз и рисков в соответствии с DIN EN 61511, включая исследование HAZOP
  • Консультирование и поддержка при подготовке оценки SIL в соответствии с МЭК 61508 и МЭК 61511
  • Валидация функции обеспечения безопасности и контрольная проверка
  • Консультации по использованию компонентов взрывозащиты и обращению со взрывоопасными средами в соответствии с 2014/34/EU и 1999/92/EC

На нашем сайте или в нашей брошюре «Услуги для промышленной безопасности» Вы найдете информацию о других областях компетенции, таких как промышленная безопасность, маркировка CE и безопасность труда.

Электронный журнал
Формирование сигнала и взрывозащита

Беспомеховое и безопасное формирование, передача и визуализация сигналов благодаря 3-сторонней гальванической развязке: Наш ассортимент изделий для формирования сигналов и взрывозащиты охватывает все задачи по беспомеховой и безопасной передаче сигналов, например, разделительные усилители NAMUR, биполярные разделительные усилители, преобразователи температуры, изоляторы питания и т.д.

Открыть электронный журнал
Обложка брошюры «Формирование сигналов и взрывозащита»