PI-EX-ME-U-I
-
Разделитель сигналов
2835817
Измерительный преобразователь напряжения с искробезопасным входом, программируемый, ширина: 22,5 мм, длина: 99 мм, высота: 114,5 мм, цвет: зеленый
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Разделительные усилители |
Применение | Аналоговый ВХОД |
Количество каналов | 1 |
Напряжения изоляции, вход / выход / питание | 375 В |
Испытательное напряжение, выход / питание | 500 В AC |
Испытательное напряжение, вход / выход | 2,5 кВ AC |
Испытательное напряжение, вход / питание | 2,5 кВ AC |
Ступенчатая характеристика (10-90%) | 20 мс |
Температурный коэффициент, максимальный | < 0,01 %/K |
Питание | |
Диапазон напряжения питания | 20,4 В DC ... 30 В DC |
Рассеиваемая мощность | < 1,5 Вт |
Сигнал | |
Описание входа | Вход сигнала напряжения, искробезопасный |
Конфигурируемый / программируемый | программируется пользователем, сконфигурирован |
Входной сигнал напряжения | -10 В ... 10 В (минимальный измерительный диапазон 1 В, входной фильтр: PT1) |
Сигнал | |
Описание выходов | выход тока |
Выходной сигнал напряжения, максимальный | 20 В (Напряжение без нагрузки U0) |
Выходной сигнал, ток | 4 мА ... 20 мА |
Выходной ток при коротком замыкании | макс. 25 мА |
Нагрузка / выходная нагрузка, выход тока | < 750 Ом |
Тип подключения | вставные винтовые клеммы |
Длина снятия изоляции | 8 мм |
Резьба винтов | M3 |
Сечение жесткого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,5 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводника AWG | 24 ... 14 |
Момент затяжки | 0,5 Нм ... 0,6 Нм |
Данные по технике безопасности | |
Макс. выходное напряжение Uo | 0,9 В |
Макс. выходной ток Io | 11 мА |
Макс. выходная мощность Po | 9 мВт |
Спецификации по взрывозащищенности | [EEx ia] IIC, EX II (1)GD, TÜV 01 ATEX 1751 |
IIB: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 50 мГн / 250 мкФ |
IIC: макс. внешняя индуктивность Lo / макс. внешняя емкость Co | 50 мГн / 34 мкФ |
Индикатор состояния | зеленый светодиод (напряжение питания) |
Светодиод красного цвета (контроль линии) |
Чертеж |
|
Ширина | 22,5 мм |
Высота | 114,5 мм |
Глубина | 99 мм |
Цвет | зеленый (RAL 6021) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал корпуса | Полиамид РА, неусиленный |
Условия окружающей среды | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -20 °C ... 60 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -25 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | ≤ 75 % (среднегод. значение) |
≤ 95 % (30 дней в году, без выпадения конденсата) |
Электромагнитная совместимость | Соответствует Директиве по ЭМС |
Помехоустойчивость | EN 61326: 1997 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61326: 1997 |
Номер артикула | 2835817 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DK1XXX |
GTIN | 4017918901943 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 182,8 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 142,08 g |
Номер таможенного тарифа | 85437090 |
Страна происхождения | DE |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg