SACB-8/16-PTP P12
-
Распредкоробка
1491631
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Гнездо M12 PUSH-PULL / Розетка M12, количество гнезд: 8, полюсов: 5, кодирование: A, гнездо для платы: Двойной, индикатор состояния: нет, Универсальный; годключение магистрального кабеля: вставной пружинный зажим 180°, экранирование: нет
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
Указание по документации | Подробную информацию об используемых соединителях для печатных плат FMC 1,5/10-STF-3,5 - 1966172, см. в разделе «Технические характеристики» артикула |
Тип изделия | Распредкоробка |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 5 |
Количество гнезд | 8 |
Механические ключи | A |
Номинальное напряжение UN | 120 В AC |
120 В DC | |
Общий номинальный ток | 8 A |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Гнездо M12 PUSH-PULL |
Сечение проводников Сигнальный провод гибкий | 0,2 мм² ... 1 мм² |
Сечение проводников Питающее напряжение гибкое | 0,2 мм² ... 1 мм² |
Сечение AWG Сигнальный провод гибкий | 24 ... 16 |
Сечение AWG Питающее напряжение гибкое | 24 ... 16 |
Длина снятия изоляции Сигнальный провод | 8 мм |
Длина снятия изоляции Электропитание | 8 мм |
Длина зачищенной части оболочки | 50 мм (Магистральный кабель) |
Момент затяжки монтажного винта крепления корпуса | 0,5 Нм |
Момент затяжки накидной гайки | 5 Нм |
Разводка подсоединений | |
Гнездо/полюс = цвет жилы или подключение | 1 / 4 (A) = WH |
1 / 2 (B) = GYPK | |
2 / 4 (A) = GN | |
2 / 2 (B) = RDBU | |
3 / 4 (A) = YE | |
3 / 2 (B) = WHGN | |
4 / 4 (A) = GY | |
4 / 2 (B) = BNGN | |
5 / 4 (A) = PK | |
5 / 2 (B) = WHYE | |
6 / 4 (A) = RD | |
6 / 2 (B) = YEBN | |
7 / 4 (A) = BK | |
7 / 2 (B) = WHGY | |
8 / 4 (A) = VT | |
8 / 2 (B) = GYBN | |
1-8 / 1 (+ 120 V) = BN | |
1-8 / 3 (0 V) = BU | |
1-8 / 5 (PE) = GNYE |
Индикатор состояния имеется | нет |
Материал Корпус | PBT |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал, контакт | CuSn |
Материал, контактная поверхность | Ni/Au |
Материал, держатель контакта | PA |
Наружный диаметр кабеля | 7 мм ... 12 мм |
Тип подключения | вставной пружинный зажим |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Обозначение стандарта | M12-Push-Pull |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-010 |
Номер артикула | 1491631 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF3CBD |
GTIN | 4063151938574 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 261,4 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440111 |
ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003558 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UCT-EM (20X9) - Фиксируемые таблички 0801471
-
UTA 107 - Адаптер для монтажной рейки 2853983
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
-
TSD 25 SAC - Динамометрическая отвертка 1212315
-
TSD-M 3NM - Динамометрическая отвертка 1212225
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Инструмент 1212486
Преимущества для вас
Безопасное применение в полевых условиях благодаря литому корпусу и высокой степени защиты
Быстрая и надежная установка штекерных соединителей с системой быстрой фиксации Push-Pull в соответствии с МЭК 61076-2-010
Гибкость: распределительная коробка с соединительным колпаком для сборки на месте
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg