PTFIX 8X1,5-F YE - Распределительный блок
3003054

Распределительный блок, с внутренней перемычкой, с винтовым фланцем, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 8, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи фланца, цвет: желтый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия