PTFIX 12X1,5-RZ OG - Распределительный блок
3003102

Распределительный блок, с внутренней перемычкой, с крепежными защелками, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 12, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи защелок, цвет: oранжевый

Подробная информация о продукте







Совместимые изделия