SACB-8/ 8-40,0PUR SCO
-
Распредкоробка
1481987
Распредкоробка, применение: Стандартн., тип подключения: Розетка M12, количество гнезд: 8, полюсов: 4, кодирование: A, индикатор состояния: да; годключение магистрального кабеля: Жесткое подключение, длина кабеля: 40 м, Исполнения на заказ
Подробная информация о продукте
Указание по монтажу | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! При прокладке кабеля учитывать допустимые радиусы изгиба, так как из-за высоких изгибающих усилий будет нарушен степень защиты. Предохранять штекерный соединитель от механических нагрузок, например, с помощью кабельной стяжки. |
Указание по применению | Перед вводом в эксплуатацию закрыть свободные гнезда. Подходящие заглушки можно найти в разделе «Принадлежности». |
Тип изделия | Распредкоробка |
Применение | Стандартн. |
Полюсов | 4 |
Количество гнезд | 8 |
Механические ключи | A |
Рабочее напряжение, максимальное Umax | 30 В DC |
Номинальное напряжение UN | 24 В DC |
Общий номинальный ток | 12 A |
Нагрузочная способность по току на 1 цепь, макс. | 2 A |
Нагрузочная способность на 1 гнездо | 4 A |
Соединение провода | |
Тип подключения, датчик / исполнительный элемент | Розетка M12 |
Индикатор состояния имеется | да |
Материал Резьбовая втулка | PBT |
Материал Корпус | PBT |
Материал Заливочная масса | PUR |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение Уплотнительное кольцо | NBR |
Материал, контакт | Сплав меди |
Материал, контактная поверхность | позолоченный |
Материал, держатель контакта | PA |
Длина кабеля | 40 м |
PUR / ПВХ черного цвета [PUR] | |
Размерный чертеж |
|
Вес проводника | 107,4 кг/км |
UL AWM Style | 20549 (80 °C / 300 В) |
Полюсов | 11 |
Экранирован. | нет |
Тип кабеля | PUR / ПВХ черного цвета [PUR] |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 19x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 22 |
Конструкция кабеля, напряжение питания | 42x 0,15 мм |
AWG, напряжение питания | 18 |
Сечение жил кабеля | 8x 0,34 мм² (Сигнальный провод) |
3x 0,75 мм² (Кабель подачи питания) | |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,3 мм ±0,1 мм (Сигнальный провод) |
1,8 мм ±0,1 мм (Кабель подачи питания) | |
Наружный диаметр кабеля | 8,50 мм ±0,2 мм |
Внешняя оболочка, материал | PUR |
Внешняя оболочка, цвет | черный RAL 9005 |
Материал проводника | медный гибкий провод |
Материал, изоляция проводника | ПВХ |
Отдельная жила, цвет | коричневый, синий, желто/зеленый, белый, зеленый, желтый, серый, розовый, красный, черный, фиолетовый |
Толщина стенок внутренней оболочки | ≥ 0,15 мм |
Толщина стенки, внешняя оболочка | ≥ 0,38 мм |
Общая скрутка | Скрученные жилы |
Сопротивление кабеля, макс. | ≤ 53 Ом/км (Сигнальный провод) |
≤ 26 Ом/км (Кабель подачи питания) | |
Сопротивление изоляции | ≥ 5 МОм*км |
Номинальное напряжение, кабель | 300 В AC |
Испытательное напряжение, фаза / фаза | 2000 В (50 Гц, 5 мин) |
Минимальный радиус изгиба, жесткая прокладка | 7,5 x D |
Минимальный радиус изгиба, гибкая прокладка | 10 x D |
Минимальный радиус изгиба, при жесткой прокладке | 64 мм |
Минимальный радиус изгиба, при подвижной прокладке | 85 мм |
Динамическая устойчивость (изгиб) | Макс. количество циклов изгибания: 1500000, Радиус изгиба: 10 x D, Путь перемещения: 2 м, Скорость поперечного перемещения: 2 м/c |
Негорючесть | DIN EN 50265 |
Маслостойкость | согласно VDE 0472, часть 803 |
Стойкость, прочие данные | хорошая стойкость к кислотам, щелочам и растворителям |
Прочие характеристики | не содержит силикона |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 90 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-5 °C ... 80 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP65 |
IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -25 °C ... 80 °C |
Обозначение стандарта | Разъем M12 |
Стандарты/нормативные документы | МЭК 61076-2-101 |
Номер артикула | 1481987 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 10 Количество |
Указание | Позаказное производство (возврат невозможен) |
Ключ изделия | AF3CCA |
GTIN | 4063151901806 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 4 934 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 4 934 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ECLASS-13.0 | 27440108 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002585 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
-
-
UC-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Фиксируемые таблички 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Фиксируемые таблички 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Фиксируемые таблички 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Фиксируемые таблички 0801576
-
UTA 136 - Адаптер для монтажной рейки 2853996
-
TSD 04 SAC - Динамометрическая отвертка 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Динамометрическая отвертка 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Адаптерный модуль 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Инструмент 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Инструмент 1208445
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg