PTRVB 8-FI /BK - Распределитель потенциала
3270160

Распределитель потенциала, с возможностью подачи питания по линии до 6 мм2, номинальное напряжение: 250 В, номинальный ток: 17,5 A, тип подключения: Зажимы Push-in, Расчетное сечение: 1,5 мм2, cечение: 0,14 мм2 - 2,5 мм2, Ярус ввода питания, Расчетное сечение: 4 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, монтаж: NS 35/7,5, NS 35/15, цвет: cерый, цвет элементов подключения: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Шунтируемый распределитель потенциалов с возможностью подачи питания по линии до 6 мм²
Расключение на узком пространстве без использования инструмента благодаря компактности
Высокое качество контактирования благодаря технологии push-in в качестве замены для Wire-Wrap, Termi-Point, и т.д.