Компактный интеллектуальный управляемый коммутатор (Smart Managed Compact Switch - SMCS) – это предназначенный для промышленного применения коммутатор Ethernet с восемью портами Fast Ethernet формата RJ45. Коммутатор поставляется с включенным режимом "PROFINET".
FL SWITCH SMCS 8TX-PN
-
Industrial Ethernet Switch
2989103
Интеллектуальный компактный управляемый коммутатор Ethernet с восемью портами RJ45 (10/100 Мбит/с), установлен в режиме PROFINET
Доступно для бесплатного скачивания.
Загрузки
Подробная информация о продукте
Ширина | 128 мм |
Высота | 110 мм |
Глубина | 69 мм |
Цвет | cерый под алюминий |
Тип монтажа | Установка на монтажную рейку |
Ethernet (RJ45) | |
Тип подключения | RJ45 |
Указание по типу подключения | Autonegotiation и Autocrossing |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/с |
Среда передачи | Медь |
Дальность передачи | 100 м (На каждый сегмент) |
Сигнальные светодиодные индикаторы | Напряжение питания, передача данных, ошибки, связь, состояние АКТИВНО |
Количество каналов | 8 (порты RJ45) |
Последовательный (RS-232) | |
Тип подключения | RS-232-C, 6-контактный разъем MINI-DIN (PS/2) |
Тип изделия | Коммутатор |
Серия изделий | Managed Switch SMCS |
Конструкция | Блочная конструкция |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP). |
Изоляционные характеристики | |
Степень защиты | III (VDE 0106) |
Функции коммутатора | |
Функция диагностики | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP). |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В (стандартный (типовой)) |
Управляющий ток сигнального контакта | 600 мА |
Класс соответствия PROFINET | Conformance-Class B |
Функция устройства PROFINET | Устройство PROFINET-IO |
Fast Startup | |
Функции фильтра | Quality of Service (4 классов приоритета) |
Port-Priorisierung | |
VLAN | |
IGMP Snooping (128 групп) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering | |
Таблица MAC-адресов | 4000 |
Управление | Управление через Web-интерфейс (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Последовательный интерфейс (V.24) | |
Резервирование | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Отображение состояний и диагностики | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) |
Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
Другие функции | BootP |
DHCP-Client | |
Синхронизация времени | SNTP |
Функции безопасности | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP). |
Протокол обнаружения канала передачи данных (протокол LLDP) | согласно протоколу 802.2 |
Потребляемый ток | 600 мА |
Локальная диагностика | US1/2 Напряжение питания US1, US2 LED зел. |
FAIL (ошибка) div. СИД красный | |
LINK (связь) Состояние связи LED зел. | |
ACT/MODE Получение/отправление телеграмм LED зел. | |
SPD/MODE Скорость передачи данных Зеленый/оранжевый светодиод | |
FD/MODE Дуплексный режим LED зел. | |
Макс. мощность потерь при номинальных условиях | 14,4 Вт |
Испытательный участок | 500 В DC 1 мин |
Среда передачи | Медь |
Питание | |
Электропитание (DC) | 24 В DC (резервный) |
Диапазон напряжения питания | 18 В DC ... 32 В DC |
Подключение питание | с помощью COMBICON; макс. сечение жил кабеля 2,5 мм² |
Остаточная пульсация | 3,6 В(ОП) (В пределах допуст. области напряжений) |
Потребляемый ток, типовой | 240 мА (при US = 24 В DC) |
Потребляемый ток | 600 мА |
Функция | |
Управляющее напряжение сигнального контакта | 24 В (стандартный (типовой)) |
Управляющий ток сигнального контакта | 600 мА |
Тип подключения | Винтовые зажимы |
Сечение жесткого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение гибкого провода | 0,2 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение провода AWG | 24 ... 12 |
Длина снятия изоляции | 7 мм |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP20 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | 0 °C ... 60 °C (без выпадения конденсата) |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 85 °C |
Допустимая отн. влажность воздуха (при эксплуатации) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Допустимая влажность воздуха (хранение / транспортировка) | 5 % ... 95 % (без выпадения конденсата) |
Вибрация (при эксплуатации) | соотв. МЭК 60068-2-6: 5г, 10 Гц ... 150 Гц |
Давление воздуха (эксплуатации) | 86 кПа ... 108 кПа (2000 м над уровнем моря) |
Давление воздуха (хранение / транспортировка) | 66 кПа ... 108 кПа (3500 м над уровнем моря) |
Материалы, не ухудшающие свойств при попадании на них лаков и красок | Да |
Электромагнитная совместимость | Соответствие директиве EMV 2014/30/EU |
Соответствие директиве по ЭМС | МЭК 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Критерий A |
IEC 61000-4-3 (Электромагнитные поля) Критерий A | |
IEC 61000-4-4 (Испытание на невосприимчивость к быстрым переходным процессам и всплескам) Критерий A | |
IEC 61000-4-5 (Испытание на невосприимчивость к выбросу напряжения) Критерий A | |
IEC 61000-4-6 (Защищенность от помех по цепи питания, наведенных радиочастотными полями) Критерий A | |
Помехоустойчивость | EN 61000-6-2:2005 |
Излучение помех | |
Стандарты/нормативные документы | EN 61000-6-3 +A11 |
Функциональность | |
Базовый набор функций | Коммутатор с промежуточным хранением, в соответствии с IEEE 802.3, 4 класса приоритета согласно IEEE802.1 P, протокол TCP/IP, поддержка BootP, зеркалирование портов, встроенная функция веб-сервера, многоадресная фильтрация, отслеживание IGMP, VLAN, протокол RSTP, устройство PROFINET, протокол резервирования среды (MRP). |
Системные требования | |
Поддерживаемые браузеры | Internet Explorer от версии 5.5 |
Индикатор состояния | СИД: US1, US2 (электропитание), Fail (контакт аварийного сигнала), по 2 СИД на порт Ethernet (Link и переключаемый Activity/Speed/Duplex) |
Номер артикула | 2989103 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | DNN122 |
GTIN | 4046356320757 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 730 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 650 g |
Номер таможенного тарифа | 85176200 |
Страна происхождения | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222612 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да |
насколько известно, действует освобождение от исполнения требований | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Таблицу по декларации China RoHS для отдельных изделий можно посмотреть в разделе загрузок соответствующего изделия в «Заявлении производителя». Таблица по декларации China RoHS для всех изделий EFUP-E не требуется и не составляется.
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Lead (№ CAS: Не применимо) |
Совместимые изделия
-
-
FL MEM PLUG - Модуль памяти настроек конфигурации 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Модуль памяти настроек конфигурации 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - ПО для драйверов и интерфейсов 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Патч-кабель 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Патч-кабель 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Патч-кабель 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Патч-кабель 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Патч-кабель 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Патч-кабель 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Патч-кабель 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Патч-кабель 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Патч-кабель 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Патч-кабель 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Патч-кабель 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Патч-кабель 2891576
-
IPASSIGN - Программное обеспечение 2701094
Преимущества для вас
VLAN
SNMP
MRP (клиент и менеджер)
RSTP
Управление через сеть Интернет, SNMP
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg