FL SWITCH SFNT 4TX/FX - Industrial Ethernet Switch
2891004

Коммутатор Ethernet для широкого температурного диапазона, 4 порта TP-RJ45, 1 порт для оптоволоконного кабеля, 100 Мбит/с дуплексный режим, разъем SC-D, автоопределение скорости передачи данных 10/100 Мбит/с (RJ45), функция Autocrossing, считывание сообщений о приоритете QoS, установка рамок безопасности

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Порты RJ45-Ports поддерживают скорость передачи данных 10/100 Мбит/с
Оптические порты позволяют 100 Мбит/с
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Широкий диапазон рабочих температур -40 °C ... 75 °C
Контакт передачи сообщений для диагностики электропитания и состояния соединения
Коммутатор также обеспечивает фиксацию кабеля и блокировку порта
Локальные светодиодные индикаторы состояния