FL SWITCH 1116T
-
Industrial Ethernet Switch
1085115
Коммутатор Ethernet, 16 портов RJ45 с 10/100/1000 Мбит/с на каждом порту, расширенный диапазон температуры, автоматическое распознавание скорости передачи, функция автокроссирования и QoS
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Автосогласование скорости и режима работы, а также автоматическая коммутация упрощают установку и монтаж
Локальные светодиодные индикаторы состояния
Порты RJ45 поддерживают скорость передачи 10/100/1000 Мбит/с
Сообщения с приоритетом QoS (Quality of Service)
Класс соответствия PROFINET A для обмена данными в режиме реального времени
Энергосберегающий Ethernet согласно IEEE 802.3az
Фильтр PTCP для PROFINET, обеспечивающий надежную связь в сетях PROFINET
Оптимизированная приоритизация обмена данными для протоколов автоматизации
Поддержка передачи Jumbo-кадров (размер кадра до 9216 байт/кадр)