ME MAX 45 MT G U-U1 KMGY
-
Промежуточный элемент
2279295
Корпус для установки на монтажную рейку, Промежуточный элемент, высокая конструкция, без вентиляционных отверстий, ширина: 22,6 мм, высота: 99 мм, глубина: 112,85 мм, цвет: cветло серый (аналогично RAL 7035), поперечное соединение: без шинного соединителя
Подробная информация о продукте
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Простота монтажа
Варианты технологии подключения
Установка на монтажную рейку