UTTB 4 RD - Проходные клеммы
3046786

cечение
тип подключения
Ток Пиктограмма
напряжение Пиктограмма

Двухъярусный клеммный блок, винтовой, сечение: 0,14 мм2 - 6 мм2, AWG: 26-10, ширина: 6,2 мм, цвет: красный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Глобальное признание: использование винтовых зажимов во всем мире
Не требует обслуживания и вибростойкий благодаря запатентованному принципу Reakdyn
Экономия места и гибкость за счет возможности подключения двух одинаковых проводников
Долговременно стабильные соединения при использовании высококачественных материалов
Незначительный самонагрев благодаря высоким контактным ЭДС
Максимальная эффективность на минимальной площади: интегрированные межслойные переходы обеспечивают соединение контактов между слоями
Высокая экономия места благодаря компактной интеграции двух отдельных цепей в одну клемму