USST 10 - Проходные клеммы
3070354

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 57 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовой зажим с пружинной опорой, Расчетное сечение: 10 мм2, 1. ярус, cечение: 0,5 мм2 - 16 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Возможность нанесения крупной маркировки на каждый клеммный контакт
Универсальное основание для установки на несущие рейки NS 32 и NS 35
В сочетании с крючковыми кабельными наконечниками винтовые клеммы с пружинной опорой идеально соответствуют техническим требованиям согласно EATS 50-18
Изолирующая перемычка с мостиковым контактом ISSBI ... позволяет выполнять коммутируемые поперечные соединения с компонентами IS ..., при этом винт перемычки служит токопроводящим коммутационным звеном
Электротехнические клеммы USST ... разработаны специально для применения в области энергоснабжения