The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

UK 16 N BU - Проходные клеммы
3006056

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 800 В, номинальный ток: 76 A, количество точек подсоединения: 2, тип подключения: Винтовые зажимы, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 2,5 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, цвет: синий

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Все универсальные клеммы серии UK... можно эксплуатировать во взрывоопасной среде Ex e согласно МЭК/EN 60079
Номер соответствующего сертификата ЕС о прохождении образцом специальных испытаний на соответствие требованиям в области взрывозащиты приведен в техническимх данных