ST 16-TWIN - Проходные клеммы
3035328

Проходные клеммы, номинальное напряжение: 1000 В, номинальный ток: 76 A, количество точек подсоединения: 3, тип подключения: Пружинный зажим, Расчетное сечение: 16 мм2, cечение: 0,2 мм2 - 25 мм2, тип монтажа: NS 35/15, NS 35/7,5, цвет: cерый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Трехпроводные пружинные клеммы ST ...-TWIN являются компактной альтернативой стандартным проходным клеммам в случаях, когда требуется выполнить разводку потенциалов с помощью проводов сечением 10 и 16 мм²
Описание гибких возможностей установки соединений в системе CLIPLINE complete приведено в разделе "Принадлежности для соединительных клеммных систем CLIPLINE complete"
Идеально подходят для разветвителей потенциалов в кольцевых сетях
Соединение с клеммами с номинальным поперечным сечением 2,5 или 4 мм² прозводится с помощью переходной перемычки RB ST ...(2,5/4) без дополнительных проводов