MP 10X1,5-RZ YE
-
Проходная микроклемма
3248442
Проходная микроклемма, с внутренней перемычкой, с крепежными защелками, номинальное напряжение: 500 В, номинальный ток: 17,5 A, количество точек подсоединения: 10, тип подключения: Зажимы Push-in, cечение: 0,14 мм2 - 1,5 мм2, тип монтажа: Прямой монтаж при помощи защелок, цвет: желтый
Подробная информация о продукте
| Количество точек подключения | 10 |
| Количество рядов | 1 |
| Потенциалы | 1 |
| Изоляционные характеристики | |
| Категория перенапряжения | III |
| Степень загрязнения | 3 |
| Расчетное импульсное напряжение | 6 кВ |
| Количество точек подключения на ярус | 10 |
| Номинальное сечение | 1,5 мм² |
| Номинальное сечение AWG | 14 |
| Тип подключения | Зажимы Push-in |
| Длина снятия изоляции | 8 мм ... 10 мм |
| Калиберная пробка | A1 / B1 |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
| Сечение жесткого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение проводника AWG | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого провода | 0,14 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника [AWG] | 26 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,25 мм² ... 1,5 мм² |
| Номинальный ток | 17,5 A |
| Максимальный ток нагрузки | 17,5 A |
| Номинальное напряжение | 500 В |
| Сечение проводников, подсоединяемых без инструмента | |
| Сечение жесткого провода | 0,34 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение жесткого провода [AWG] | 24 ... 16 (пересчитано согласно МЭК) |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником без пластиковой втулки) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Сечение гибкого проводника (с кабельным наконечником и пластиковой втулкой) | 0,5 мм² ... 1,5 мм² |
| Ширина | 23,1 мм |
| Высота | 22,1 мм |
| Расстояние отверстий | 16,7 мм |
| Диаметр отверстий | 3,5 мм |
| Толщина листа | 0,6 мм ... 1,5 мм |
| Цвет | желтый |
| Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
| Группа изоляционного материала | I |
| Изоляционный материал | PA |
| Статическое использование изоляционного материала на холоде | -60 °C |
| Температурный индекс изоляционного материала (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Относительный температурный индекс изоляционного материала (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Противопожарная защита рельсовых ТС (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Калориметрическая теплоотдача NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Воспламеняемость поверхности NFPA 130 (ASTM E 162) | имеется |
| Специфическая оптическая плотность дымовых газов NFPA 130 (ASTM E 662) | имеется |
| Токсичность дымовых газов NFPA 130 (SMP 800C) | имеется |
| Испытание импульсным напряжением | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 7,3 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на нагревание | |
| Требования, испытание на нагревание | Повышение температуры ≤ 45 K |
| Результат | Испытание пройдено |
| Стойкость к кратковременным токам 1,5 мм² | 0,18 кA |
| Результат | Испытание пройдено |
| Рабочая электрическая прочность | |
| Испытательное напряжение, заданное значение | 1,89 кВ |
| Результат | Испытание пройдено |
| Механические данные | |
| Открытая боковая стенка | Нет |
| Технические характеристики | |
| Расстояние между высверленными отверстиями | 16,7 мм |
| Механическая прочность | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Крепление на носителе | |
| Монтажная рейка/крепежное основание | проводящая монтажная плата |
| Сила при испытании, заданное значение | 1 Н |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание на повреждение и расшатывание проводника | |
| Скорость вращения | 10 об/мин. |
| Повороты | 135 |
| Сечение провода / масса | 0,14 мм²/0,2 кг |
| 1,5 мм²/0,4 кг | |
| Результат | Испытание пройдено |
| Снижение эффективности от времени | |
| Температурные циклы | 192 |
| Результат | Испытание пройдено |
| Испытание игольчатым пламенем | |
| Время воздействия | 30 c |
| Результат | Испытание пройдено |
| Вибрации/ широкополосные шумы | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Ассортимент | Испытания на долговечность, категория 2, на поворотной тележке |
| Частота | от f1 = 5 Гц до f2 = 250 Гц |
| ASD-уровень | 6,12 (м/с²)²/Гц |
| Ускорение | 3,12г |
| Продолжительность испытания на 1 ось | 5 ч |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось |
| Результат | Испытание пройдено |
| Ударопрочность | |
| Спецификации по испытанию | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| Форма удара | Полусинусоида |
| Ускорение | 30г |
| Продолжительность удара | 18 мс |
| Количество ударов в 1 направлении | 3 |
| Направление испытания | X-, Y- и Z-ось (положит. и отрицат.) |
| Результат | Испытание пройдено |
| Подключение согласно стандарту | МЭК 60947-7-1/МЭК 60947-7-2 |
| Тип монтажа | Прямой монтаж при помощи защелок |
| Номер артикула | 3248442 |
| Упаковочная единица | 20 Количество |
| Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 20 Количество |
| Ключ изделия | BE2269 |
| GTIN | 4055626310121 |
| Вес/шт. (с упаковкой) | 10,105 g |
| Вес/шт. (без упаковки) | 10,105 g |
| Номер таможенного тарифа | 85369010 |
| Страна происхождения | PL |
| EU RoHS | |
| Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
| EU REACH SVHC | |
| Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg