CSA
ID допуска: 13631Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
Группа использования B | ||||
300 В | 50 A | 26 - 8 | ||
Группа использования C | ||||
150 В | 50 A | 26 - 8 | ||
Группа использования D | ||||
300 В | 10 A | 26 - 8 |
cULus Recognized
ID допуска: E60425-19770427Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
26 - 8 |
KEMA-KEUR
ID допуска: 2169260.01Номинальное напряжение UN | Номинальный ток IN | Сечение AWG | Сечение мм2 | |
---|---|---|---|---|
500 В | 41 A | - 6 |