DP-VDFK 6/4 - Разделительная пластина
0717157

Разделительная пластина, цвет: серый, cемейство изделий: Принадлежности, ширина: 4 мм

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия

Преимущества для вас

Простота крепления с помощью пластмассовой накатанной гайки или клина для быстрого монтажа
Изолированный корпус с защитой от прикосновений
Возможность формирования клеммных блоков
Разделительные пластины увеличивают воздушные зазоры и пути утечки
Устанавливаемое по желанию приспособление для снятия растягивающего усилия
Универсальный винтовой разъем со стопором