VDFK 6 - Проходная клемма через стенку
0711027

cечение 6 мм2
тип подключения Винтовой зажим с натяжной гильзой
Форма упаковки в картонной коробке

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 41 A, cечение: 0,2 мм2 - 10 мм2, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: серый

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Простота крепления с помощью пластмассовой накатанной гайки или клина для быстрого монтажа
Изолированный корпус с защитой от прикосновений
Возможность формирования клеммных блоков
Разделительные пластины увеличивают воздушные зазоры и пути утечки
Устанавливаемое по желанию приспособление для снятия растягивающего усилия
Универсальный винтовой разъем со стопором