VDFK 4 BK - Проходная клемма через стенку
1846592

Проходные зажимы, тип подключения: Винтовой зажим с натяжной гильзой, Подключение пайкой, полюсов: 1, ток нагрузки: 32 A, cечение: 0,2 мм2 - 6 мм2, AWG 24 - 10, yгол между направлениями подключения провода и установки разъема: 0 °, ширина: 10 мм, цвет: черный

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия



Преимущества для вас

Известный принцип подключения позволяет применение во всем мире
Незначительное нагревание благодаря высокой контактной ЭДС