ST-3ES1N8ACK04SX - Проходная деталь
1243316

Проходная деталь, прямой, SPEEDCON, M17, полюсов: 3+PE, тип контакта: Розетка, Плоское уплотнение, 4x Ø 3,2, экранирован.: есть, размер фланца: 25,75 мм x 25,75 мм, диапазон диаметра кабеля: 9 мм ... 11 мм, полюсов: 4, тип подключения: Oбжимное соединение, серия: ST, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )

Подробная информация о продукте








Совместимые изделия



Преимущества для вас

Уменьшенный размер: идеальны для компактных устройств
Полная защита от ЭМВ для надежных соединений в промышленном окружении
Обжимной контакт: стойкая к температурам и вибрации подготовка
Гибкость применения: надежное подключение проводников различного диаметра
В зависимости от приложения для монтажа на передней и задней стенке