SACC-DSI-FS-5CON-PG9/0,5-0,25X
-
Аппаратн. соединитель, задняя стенка
1238808
Аппаратн. соединитель, задняя стенка, Универсальный, 5-контактный, Гнездо, прямое, M12-SPEEDCON, A-кодирование, к свободный конец, Отдельные проводники, длина кабеля: 0,5 м, 0,25 мм2, Гибкий кабель TPE, залитый, Артикул не содержит свинца согласно директиве RoHS II без исключения 6c (Pb< 0,1% )
Подробная информация о продукте
Указания по эксплуатации | Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат. |
Указания по заказу: | Контргайка входит в объем поставки |
Указания по безопасности | |
Указания по безопасности | ОСТОРОЖНО! Не допускается подсоединять или разъединять штекерные соединители, если токоведущие части находятся под напряжением. Несоблюдение правил и ненадлежащее использование могут привести к травмам и/или повреждению имущества. |
• ОСТОРОЖНО! Вводить в эксплуатацию только технически безупречные изделия. Изделия необходимо регулярно проверять на повреждения. Немедленно выводить из эксплуатации неисправные изделия. Поврежденные изделия подлежат замене. Ремонт невозможен. | |
• ОСТОРОЖНО! Устанавливать и эксплуатировать изделие разрешается только квалифицированному персоналу при учете следующих указаний по безопасности. Квалифицированный персонал должен владеть основами электротехники. Он должен быть в состоянии распознавать опасности и избегать их. Соответствующий символ на упаковке указывает на то, что для установки и эксплуатации требуется квалифицированный персонал. | |
• Продукты предназначены для использования в установках, устройствах управления и электрических приборах. | |
• При эксплуатации штекерных соединителей вне помещений необходимо обеспечить специальную защиту от погодных воздействий. | |
• Готовые изделия не подлежат манипуляции или ненадлежащему вскрытию упаковки. | |
• Использовать только ответные части штекеров, соответствующие заданным в технических данных стандартам (например, приведенные в принадлежностях к изделию на сайте phoenixcontact.com/products). | |
• При непосредственном использовании продукции с изделиями других производителей ответственность несет пользователь. | |
• При рабочем напряжении > 50 В AC электропроводящие корпуса разъемов должны быть заземлены | |
• Обратить внимание, что при прокладке проводников растягивающая нагрузка на штекеры не превышает установленных границ. | |
• Соблюдать соответствующие технические данные. Информацию можно найти: o на изделии o на упаковочной этикетке o в прилагаемой документации o в сети по адресу phoenixcontact.com/products рядом с изделием |
|
• Использовать только рекомендуемые компанией Phoenix Contact инструменты | |
• Закрыть неиспользуемые штекерные соединители при помощи защитной крышки. Подходящие принадлежности указаны в разделе принадлежностей изделия на сайте phoenixcontact.com/products рядом с изделием | |
• Следите за тем, чтобы защитное и функциональное заземление были подключены соответствующим образом. | |
• При объединении нескольких цепей в одном кабеле и/или соединителе следует соблюдать требования VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 и DIN EN 60204/11.98 § 14.1.3 | |
• Штекерный соединитель нагревается при нормальной эксплуатации. В зависимости от окружающих условий поверхность штекера может значительно нагреваться. В этом случае пользователь несет ответственность за нанесение предупреждений (пример DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны) |
Тип изделия | Круглые штекерные соединители (со стороны устройства) |
Применение | Сигнал |
Тип датчика | Универсальный |
Полюсов | 5 |
Количество подключаемых кабелей | 1 |
Экранирован. | нет |
Механические ключи | A |
Тип резьбы | M12 |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Материал Заливочная масса | PUR (залитый) |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, уплотнение | FKM |
Материал, контакт | CuZn |
Материал, контактная поверхность | Au |
Материал, держатель контакта | PA 6.6 |
Материал резьбового соединения | Цинк. литья под давлением, с никелевым покрытием |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Расчетное импульсное напряжение | 1,5 кВ |
Контактное сопротивление | ≤ 3 мΩ |
Сопротивление изоляции | ≥ 100 МОм |
Номинальное напряжение UN | 60 В |
Номинальный ток IN | 4 A |
Сопротивление кабеля, макс. | 80 мΩ/м |
Соединение провода | |
Тип подключения | Отдельные проводники |
Тип контакта | Розетка |
Сечение провода | 0,25 мм² |
Момент затяжки | 2 Нм ... 3 Нм (С монтажной стороны) |
Механические данные | |
Циклы установки | > 100 |
Подключение 1 | |
Исполнение головки | Гнездо |
Кабельный отвод головки | прямое |
Тип резьбы головки | M12 |
Тип фиксатора головки | SPEEDCON |
Механические ключи | A |
Подключение 2 | |
Исполнение головки | свободный конец |
Длина кабеля | 0,5 м |
Тип кабеля | Гибкий кабель TPE |
Тип сигнала/категория | Универсальный |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 1,15 мм ±0,07 мм |
Отдельная жила, цвет | черный, коричневый, синий, белый, серый |
Сечение жил кабеля | 0,25 мм² |
Материал проводника | гибкий провод из оцинкованной меди |
Конструкция кабеля, сигнальная линия | 7x 0,15 мм |
AWG, сигнальная линия | 23 |
Материал, изоляция проводника | TPE |
Толщина стенки, изоляция | 0,21 мм |
Номинальное напряжение, проводник | 300 В |
Испытательное напряжение, проводник | 3000 В |
Проводники - сопротивление | ≤ 80 мΩ/м |
Проводники - сопротивление изоляции | ≥ 20 МОм*км |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
-30 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP67 (в смонтированном состоянии) |
IP65 (в смонтированном состоянии) | |
IP65/IP67 | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Вилка / розетка) | -25 °C ... 85 °C (вилка / розетка) |
-40 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие) | |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, подвижный монтаж) | -30 °C ... 90 °C (кабель, для подвижного монтажа) |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) (Кабель, жесткий монтаж) | -40 °C ... 105 °C (кабель, жестко прокладываемый) |
UL Type Rating | Type 4 (indoor use only) |
Обозначение стандарта | Круглый штекерный соединитель М12 |
Стандарты/нормативные документы | в соответствии с IEC 61076-2-101 |
Номер артикула | 1238808 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 50 Количество |
Ключ изделия | ABQCHE |
GTIN | 4063151389253 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,7 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,337 g |
Номер таможенного тарифа | 85444290 |
Страна происхождения | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003570 |
EU RoHS | |
Отвечает требованиям Директивы RoHS | Да (Нет освобождения от исполнения требований) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Отсутствие опасных веществ, превышающих предельные значения
|
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
Преимущества для вас
Подготовленные с гибкими проводниками для незамедлительного использования
Сборка и длина проводников на заказ
Оптимальная герметичность за счет заливки со стороны гибких проводников
Любые распространенные схемы расположения контактов и кодировка для передачи сигналов, данных и питания с унифицированной конструкцией
Для высокой безопасности передачи: подсоединение экрана к корпусу при помощи опциональной ЭМС-гайки
Система быстрой фиксации SPEEDCON снижает время на кабельную разводку
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg