QPD W 4PE2,5 M20 FC GY
-
Проходная деталь
1403742
Проходная деталь, тип подключения: Подкл. плоского штекера (для гильз плоского штекера согласно DIN 46247-2)/ Подкл. плоского штекера, полюсов: 4+PE, M20, Штифт, 1 мм2 ... 2,5 мм2, 690 В, 15 A, PA, серый, без гайки QUICKON, кодирование: кодировка
Подробная информация о продукте
Тип изделия | Проходная деталь |
Серия изделий | QPD |
Конструкция | QPD 5x2,5 |
Полюсов | 5 |
Вид при установке | 4+PE |
Обозначение полюсов | 1, 2, L, N, PE |
Количество точек подключения | 10 |
Количество точек подключения на полюс | 1 |
Механические ключи | кодировка |
Изоляционные характеристики | |
Категория перенапряжения | III |
Степень загрязнения | 3 |
Технология подключения | |
Тип подключения со стороны прибора | Подкл. плоского штекера (для гильз плоского штекера согласно DIN 46247-2) |
Тип подключения | Подкл. плоского штекера |
Частота подключения проводников одинакового сечения | макс. 10 |
Соединение провода | |
Сечение проводников гибкий | 1 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение проводников жесткий | 1 мм² ... 2,5 мм² |
Сечение AWG | 16 ... 14 |
Момент затяжки Накидная гайка | 10 Нм |
Момент затяжки Контргайка | 5 Нм |
Раствор ключа Накидная гайка | 27 мм |
Раствор ключа Контргайка | 30 мм |
Чертеж |
|
Ширина | 34,6 мм |
Высота | 34,6 мм |
Длина | 53 мм |
Диаметр | 34,6 мм |
Раствор ключа | 30 мм |
Размер ключа для монтажа | 30 мм |
Размеры, подключение плоского штекера | 2,8 x 0,8 мм |
Расчетное импульсное напряжение (II/2) | 8 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/2) | 8 кВ |
Расчетное импульсное напряжение (III/3) | 6 кВ |
Расчетный ток | 20 A |
Контактное сопротивление | < 3 мΩ |
расчетное напряжение (II/2) | 1250 В |
расчетное напряжение (III/2) | 1000 В |
Расчетное напряжение (III/3) | 690 В |
Номинальное напряжение UN | 690 В |
Номинальный ток IN | 15 A |
Материал Корпус | PA |
Материал Контакт | Cu |
Материал Поверхность контакта | посеребренная |
Класс воспламеняемости согласно UL 94 | V0 |
Материал, изоляция проводника | ПВХ / PE |
Конструкция гибкого проводника согласно VDE 0295 / минимальный диаметр проволоки | VDE 0295, классы 1 - 6 / мин. 0,15 мм |
Диаметр проводника вкл. изоляцию | 2 мм ... 3,8 мм |
Обозначение полюсов | 1, 2, L, N, PE |
Материал, изоляция проводника | ПВХ/ПЭ/термоизоляция/резина |
Тип монтажа | Монтаж на передней стенке M20 |
Условия окружающей среды | |
Степень защиты | IP66 |
IP68 (2 м / 24 ч) | |
IP69K | |
Ударная прочность | IK07 |
Температура окружающей среды (при эксплуатации) | -40 °C ... 100 °C |
Температура при подключении кабеля | -5 °C ... 50 °C |
Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -40 °C ... 80 °C |
Номер артикула | 1403742 |
Упаковочная единица | 1 Количество |
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа | 1 Количество |
Ключ изделия | AF6ACB |
GTIN | 4046356665162 |
Вес/шт. (с упаковкой) | 22,22 g |
Вес/шт. (без упаковки) | 22,22 g |
Номер таможенного тарифа | 85366990 |
Страна происхождения | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440602 |
EU REACH SVHC | |
Указание на вещество-кандидата согласно REACH (№ CAS) | Нет веществ с массовой долей более 0,1% |
Совместимые изделия
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg