QPD W 3X1,5 M20 0,35 BK B-S - Проходная деталь
1419429

Проходная деталь, тип подключения: отдельные жилы (приварен), M20, 0,5 мм2 ... 1,5 мм2, 690 В, 17,5 A, PA, черный, без гайки QUICKON, кодирование: Кодированный профиль, 1,5 мм2, жилы ровно обрезаны, длина кабеля: 0,35 м, Расположение выводов: 1 = RD, 2 = BK, 3 = VT

Для эксплуатации данного изделия требуется наличие дополнительных изделий. Необходимые принадлежности

Подробная информация о продукте









Совместимые изделия